DCE Optimized Rack Systems
The Vertiv DCE Rack System is designed to meet the flexibility, ease of installation, and delivery requirements of modern data centers, and is available in pre-configured or customized builds.
Se ha guardado este producto en su dashboard
Acaba de guardar este producto en su dashboard para verlo más tarde. Cuando ya no quiera tenerlo guardado, puede eliminar fácilmente el elemento de su dashboard.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto para más tarde
- Banca, finanzas y seguros
- Centro de datos/Coubicación/Hosting
- Educación
- Gobierno
- Salud
- Telecomunicaciones
DCE Optimized Rack Systems
The Vertiv DCE Rack System is designed to meet the flexibility, ease of installation, and delivery requirements of modern data centers, and is available in pre-configured or customized builds.
- Banca, finanzas y seguros
- Centro de datos/Coubicación/Hosting
- Educación
- Gobierno
- Salud
- Telecomunicaciones
Especificaciones
The DCE Rack System shall be configurable as a basic four-post open rack, a cabling and distribution enclosure or a complete server enclosure. DCE Racks shall include EIA-310E standard rack-mount rails. The core systems shall be factory-assembled, ready for the installation of customer-supplied electronic equipment. All DCE basic open rack, distribution and server enclosures shall be flexible and field-upgradeable with doors, panels, UPS, power distribution and fan options.
The DCE Rack System shall be configurable as a basic four-post open rack, a cabling and distribution enclosure or a complete server enclosure. DCE Racks shall include EIA-310E standard rack-mount rails. The core systems shall be factory-assembled, ready for the installation of customer-supplied electronic equipment. All DCE basic open rack, distribution, and server enclosures shall be flexible and field-upgradeable with doors, panels, UPS, power distribution and fan options.
|
E42712
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42U | 78.74 in | 27.55 in | 47.24 in | 429 lbs | ||
| Ver más información del producto | ||||||
|
E42711
|
||||||
| 42U | 78.1 in | 27.55 in | 43.3 in | 429 lbs | ||
| Ver más información del producto | ||||||
|
E42612
|
||||||
| 42U | 78.1 in | 23.6 in | 47.3 in | 417 lbs | ||
| Ver más información del producto | ||||||
|
E42611
|
||||||
| 42U | 78.1 in | 23.6 in | 43.3 in | 398 lbs | ||
| Ver más información del producto | ||||||
|
E24611
|
||||||
| Rack | 24U | 77% Perforated Locking Front / Rear | 47.2 in | 23.6 in | 43.3 in | 275 lbs |
| Ver más información del producto | ||||||
|
E42811
|
||||||
| 42U | 78.74 in | 31.49 in | 43.3 in | 445 lbs | ||
| Ver más información del producto | ||||||
|
E42812
|
||||||
| 42U | 78.74 in | 31.49 in | 47.24 in | 473 lbs | ||
| Ver más información del producto | ||||||
|
E45611
|
||||||
| 42U | 84 in | 23.6 in | 43.3 in | 426 lbs | ||
| Ver más información del producto | ||||||
|
E45612
|
||||||
| 45U | 84 in | 23.6 in | 47.3 in | 442 lbs | ||
| Ver más información del producto | ||||||
|
E45711
|
||||||
| 45U | 84in | 27.55in | 43.3in | 450 lbs | ||
| Ver más información del producto | ||||||
|
E48612
|
||||||
| 48U | 89.35 in | 23.6 in | 47.3 in | 462 lbs | ||
| Ver más información del producto | ||||||
|
E48611
|
||||||
| 48U | 89.35 in | 23.6 in | 43.3 in | 446 lbs | ||
| Ver más información del producto | ||||||
|
E45812
|
||||||
| 45U | 84 in | 31.49 in | 47.3 in | 496 lbs | ||
| Ver más información del producto | ||||||
|
E45811
|
||||||
| 45U | 84 in | 31.49 in | 43.3 in | 478 lbs | ||
| Ver más información del producto | ||||||
|
E45712
|
||||||
| 45U | 84 in | 27.55 in | 47.24 in | 466 lbs | ||
| Ver más información del producto | ||||||
|
E48711
|
||||||
| 48U | 89.35 in | 27.55 in | 43.3 in | 471 lbs | ||
| Ver más información del producto | ||||||
|
E48712
|
||||||
| 48U | 89.35 in | 27.55 in | 47.24 in | 503 lbs | ||
| Ver más información del producto | ||||||
|
E48811
|
||||||
| 48U | 89.35 in | 31.49 in | 43.3 in | 501 lbs | ||
| Ver más información del producto | ||||||
|
E48812
|
||||||
| 48U | 89.35 in | 31.49 in | 47.3 in | 534 lbs | ||
| Ver más información del producto | ||||||
|
DCE Accessories
|
||||||
| Ver más información del producto |
Beneficios
Características
* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.