Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Familia de productos

Rack Vertiv™ VR

Estandarice sus implementaciones alrededor del mundo y póngalas en línea con el rack Vertiv™ VR. El rack Vertiv VR soporta una amplia variedad de equipos, tales como servidores, equipos de almacenamiento, conmutadores, routers, unidades de distribución de energía (PDU), unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), servidores de puertos y consolas, conmutadores de teclado, video, mouse (KVM).

Encontrar un contacto de ventas Obtener el folleto Obtener el manual
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Educación
  • Gobierno
  • Salud
  • Militar, defensa, aeroespacial y misiles
  • Venta minorista y mayorista
Garantía: El rack Vertiv™ VR estará garantizado contra cualquier defecto en los materiales y la fabricación por tres (3) años a partir de la fecha de envío. Puede obtener dos (2) años adicionales si registra su producto en https://www.vertivco.com/en-us/support/register-your-product/product-registration/.

Todos los racks Vertiv VR vienen con llaves y un kit de hardware, el cual incluye 50 tornillos y 50 tuercas enjauladas M6, una herramienta para las tuercas enjauladas, protección de bordes para la entrada del cableado por el panel superior, llave en forma de L Phillips/T30, extensión para T30. Todos los modelos cuentan con una puerta delantera con cerradura y perforada en un 77%, puertas traseras divididas, con cerradura y perforadas en un 77%, dos pares de paneles laterales divididos, con cerradura, un panel superior para la entrada del cableado de alta densidad (2.000 cables categoría 6), dos juegos de rieles EIA de 19” y dos abrazaderas de altura completa para la gestión de cables/montaje de las PDU para racks (una por cada lado). El rack Vertiv VR cuenta con rodines de bajo perfil y pie de nivelación, abrazaderas de ensamblaje y abrazaderas atornillables. Los VRXXXXSP son enviados con opciones de embalaje altamente resistente de 907kg.*Medidas nominales, ilustraciones sujetas a referencia para las dimensiones exactas.

Descripción general de especificaciones de modelos
VR3150
Networking Rack   42U   Single perforated front door and split rear doors   78.6 in   31.5 in   43.3 in   357 lbs  
VR3100SP
Server Rack   42U   Single perforated front door and split rear doors   78.6 in   23.6 in   43.3 in   280 lbs  
VR3300SP
Server Rack   42U   Single perforated front door and split rear doors          
VR3107SP
Server Rack   48U   Single perforated front door and split rear doors   89.2 in   23.6 in   43.3 in   357 lbs  
VR3350SP
Networking Rack   42U   Single perforated front door and split rear doors          
VR3157SP
Networking Rack   48U   Single perforated front door and split rear doors          
VR3307SP
Server Rack   48U   Single perforated front door and split rear doors          
VR3357SP
Networking Rack   48U   Single perforated front door and split rear doors          
VR3407SP
Server Rack   48U   Single perforated front door and split rear doors   89.2 in   23.6 in   55.1 in    
VR3100TAA
Server Rack   42U   Single perforated front door and split rear doors   78.6 in   23.6 in   43.3 in   280 lbs  
VR3300TAA
Server Rack   42U   Single perforated front door and split rear doors   78.6 in   23.6 in   47.8 in   302 lbs  
VR3150TAA
Networking Rack   42U   Single perforated front door and split rear doors   78.6 in   31.5 in   43.3 in   357 lbs  
VR3350TAA
Networking Rack   42U   Single perforated front door and split rear doors   78.6 in   31.5 in   47.8 in   366 lbs  
VR3107TAA
Server Rack   48U   Single perforated front door and split rear doors   89.2 in   23.6 in   43.3 in   357 lbs  
VR3307TAA
Server Rack   48U   Single perforated front door and split rear doors   89.2 in   23.6 in   47.8 in   366 lbs  
VR3157TAA
Networking Rack   48U   Single perforated front door and split rear doors   89.2 in   31.5 in   43.3 in   386 lbs  
VR3357TAA
Networking Rack   48U   Single perforated front door and split rear doors   89.2 in   31.5 in   47.8 in   397 lbs  
VR3307
Rack de Servidores   48U   Puerta delantera perforada/puerta trasera dividida   89.2 in   23.6 in   47.8 in   366 lbs  
VR3107
Rack de Servidores   48U   Puerta delantera perforada/puerta trasera dividida   89.2 in   23.6 in   43.3 in   357 lbs  
VR3300
Rack de Servidores   42U   Puerta delantera perforada/puerta trasera dividida   78.6 in   23.6 in   47.8 in   302 lbs  
VR3357
Rack de Redes   48U   Puerta delantera perforada/puerta trasera dividida   89.2 in   31.5 in   47.8 in   397 lbs  
VR3350
Rack de Redes   42U   Puerta delantera perforada/puerta trasera dividida   78.6 in   31.5 in   47.8 in   366 lbs  
VR3157
Rack de Redes   48U   Puerta delantera perforada/puerta trasera dividida   89.2 in   31.5 in   43.3 in   386 lbs  
VR3100
Rack de Servidores   42U   Puerta delantera perforada/puerta trasera dividida   78.6 in   23.6 in   43.3 in   280 lbs  

Beneficios

El rack Vertiv VR ofrece una solución premium para racks en cualquier momento y en cualquier lugar donde se implementen sistemas de TI. El envío rápido cumple con las exigencias de una implementación rápida. Es compatible con todos los equipos basados en rack y ofrece 63 mmde profundidad adicionales y utilizables. El conjunto completo de accesorios incluye gestión de cables, gestión del flujo de aire, estantes, manetas y abrazaderas de soporte. El diseño sin herramientas permite la fácil instalación, ajustes y el mantenimiento de los equipos.

Características

Disponible en 8 tamaños estándar. Rieles de 19” totalmente ajustables. Las puertas perforadas en un 77% pueden ser plegadas en los lados. Dos abrazaderas ajustables en su totalidad para la gestión de PDU/cables en el espacio sin unidades de rack (zero U) a través de un montaje con botones de los racks sin necesidad de herramientas. La altura del marco de 42U permite el paso del rack por las puertas estándar sobre rodines. Un ensamblaje externo y sencillo permite una instalación métrica o en los centros de 24”. Los paneles laterales, divididos y con cerradura de picaporte permiten una instalación/desmontaje sencillo.

Preguntas Frecuentes

El rack Vertiv VR se encuentra disponible en alturas de 42U y 48U, anchuras de 600 mm y 800 mm, y profundidades de 1100 mm y 1200 mm. Pueden ponerse a disposición tamaños adicionales. Por favor consulte con su representante de ventas de Vertiv.
Las puertas y los paneles laterales no cuentan con cerraduras diferentes, pero pueden combinarse manetas con cerradura para las puertas delanteras y traseras.
El color estándar es el negro, pero pueden ponerse a disposición diferentes colores. Por favor consulte con su representante de ventas de Vertiv.
El rack Vertiv VR se encuentra listo para el envío a través de nuestros socios de reventa y canales de distribución, y Vertiv apoya el canal con extensos inventarios regionales.
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación