Aplicación Vertiv™ Power Insight
El Vertiv™ Power Insight ayuda a mejorar la eficiencia, proteger el valioso equipo crítico y aumentar la visibilidad de sus UPS y rPDU. Es un software web diseñado para los usuarios con infraestructuras distribuidas que necesitan gestionar múltiples dispositivos. Es fácil de instalar y de utilizar gracias a una interfaz única para hasta 100 UPS y rPDU.
Se ha guardado este producto en su dashboard
Acaba de guardar este producto en su dashboard para verlo más tarde. Cuando ya no quiera tenerlo guardado, puede eliminar fácilmente el elemento de su dashboard.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto para más tarde
- Banca, finanzas y seguros
- Educación
- Gobierno
- Salud
- Venta minorista y mayorista
- Transporte
Aplicación Vertiv™ Power Insight
El Vertiv™ Power Insight ayuda a mejorar la eficiencia, proteger el valioso equipo crítico y aumentar la visibilidad de sus UPS y rPDU. Es un software web diseñado para los usuarios con infraestructuras distribuidas que necesitan gestionar múltiples dispositivos. Es fácil de instalar y de utilizar gracias a una interfaz única para hasta 100 UPS y rPDU.
- Banca, finanzas y seguros
- Educación
- Gobierno
- Salud
- Venta minorista y mayorista
- Transporte
Beneficios
Características
Especificaciones
El Vertiv™ Power Insight puede instalarse en una máquina de 64 bits con requisitos mínimos de 8 GB de memoria, CPU de 4 núcleos y 256 GB disponibles en el disco duro para el almacenamiento de datos históricos. El navegador recomendado tanto para los dispositivos móviles como los de escritorio es Google Chrome™, versión 55 o superior. Otros navegadores compatibles incluyen Microsoft® Edge 38 o superior, Internet Explorer® 11 y Firefox® 51 o superior. Los sistemas operativos compatibles incluyen Microsoft® Windows® 7 y 10 de 64 bits; Microsoft® Windows Server® 2012 R2 y 2019 de 64 bits; Red Hat® Enterprise Linux® 7.1 (con interfaz gráfica de usuario instalada). El Agente de Automatización (utilizado para el apagado de los servidores) es compatible con Microsoft® Windows® 7, 8.1 y 10 (32 bits y 64 bits), Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (de 64 bits), Microsoft® Windows Server® 2012 R2 (de 64 bits), Microsoft® Windows Server® 2016 (de 64 bits), Window Server 2019 (de 64 bits), Red Hat® Enterprise Linux® 6.7, 6.9 7.1-7.4 (todos de 64 bits), Microsoft Hyper-V Server 2016, Microsoft Hyper-V Server 2012 R2 (de 64 bits). VMWare ESXi 5.5, 6.0 y 6.5 (de 64 bits) no requiere la instalación del Agente de Automatización. VMware 7.0 es compatible con el plugin de Vertiv™ Power Insight V2.4 y las versiones posteriores.