Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Modo Dynamic Online: Não há mais troca de disponibilidade com eficiência

• 11/12/20

Nosso novo modo Dynamic Online oferece alta eficiência energética com proteção de energia quase dupla para que você não precise trocar um pelo outro.

Obtenha até 99% de eficiência com a proteção Classe 1. Agora disponível na UPS Liebert EXL S1.

800x600-252507-AC-Power-Dynamic-Online-Graphic_257133_0.png

Selecione o seu país e idioma